igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 2
- Materiale: rustfrit stål 1.4571
- Materiale glideelement: iglidur® J
igus-icon-lieferzeit-dotWJUME-01-10-ES
10
ingen
0
Oplev drylin® W lejehus WJUME-01-ES, lavet af højkvalitets AISI 316Ti rustfrit stål og udstyret med et glideelement lavet af iglidur® J. Dette produkt tilbyder dig enestående holdbarhed og pålidelighed til dine applikationer. Ideelt til krævende miljøer, det kombinerer førsteklasses materialer med en sofistikeret type. Stol på kvaliteten af drylin® til dine projekter.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h