igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 2
- Type: Dobbeltskinne
- Materiale: Aluminium, hårdanodiseret
- Skiníneprofil: Kvadratisk
- Maks. længde 4000 mm undtagen 06-versioner, som er 3000 mm
igus-icon-lieferzeit-dotWSQ-06-30-UNGEBOHRT
06-30
ingen huller
Opdag drylin W dobbeltskinnen WSQ, en pålidelig løsning til glat lineær bevægelse. Dette produkt er designet med henblik på alsidighed, det er ideelt til forskellige applikationer og tilbyder holdbarhed og effektivitet. Dens innovative type sikrer optimal ydeevne, hvilket gør den til et ideelt valg til dine projekter. Oplev kvaliteten og pålideligheden af drylin, skræddersyet til dine behov.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h