igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 2
- Type: rund
- Glideelementmateriale: iglidur J
- kameravogn 3/8" gevindhul
- Materiale: zinkstøbning
igus-icon-lieferzeitWWE-10-40-10-SL
10-40
100
Oplev den komplette drylin W-vogn WWE-SL, ideel til dine projekter. Denne runde vogn er imponerende takket være sin robuste zinkstøbning og de langholdbare iglidur J-glideelementer. Med et praktisk 3/8" gevindhul er den perfekt til kameramontering. Stol på kvalitet og funktionalitet med dette alsidige produkt fra drylin W-serien.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h