igus-icon-lupe
- Type: firkantet
- Materiale glideelement: iglidur® J
- Kameravogn 3/8" gevindhul
igus-icon-lieferzeitWW-06-30-06-SL
06-30
60
Introduktion af drylin W komplet vogn WWQ-SL, en pålidelig løsning til dine bevægelsesbehov. Med et slankt kvadratisk type er denne vogn fremstillet med holdbart iglidur J-materiale for glat drift. Det inkluderer et bekvemt 3/8" gevindhul for nem montering. Forbedr dine projekter med kvaliteten og præcisionen af drylin W-serien, designet til effektivitet og lang levetid.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h