igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 2
- Materiale: 1.4407 rustfrit stål, investeringsstøbning
- Glideelementmateriale: iglidur X
- Holdbarhed og pålidelighed
- Smøre- og vedligeholdelsesfrie
- Lydsvag drift
- Robust
igus-icon-lieferzeitWXUM-01-10-ES-FG-LL
01-10
Introduktion af drylin W lejehuset WXUM-01-ES-FG-LL, en robust løsning designet til holdbarhed og ydeevne. Fremstillet af præcisionsstøbegods i rustfrit stål 1.4408 sikrer det langvarig styrke. Glideelementet har iglide T500, hvilket giver jævn drift og reduceret friktion. Dette lejehus er perfekt til en række applikationer og giver pålidelig støtte og effektivitet i dine projekter. Opgrader din opsætning med kvaliteten og innovationen fra drylin.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h