igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 2
- Materiale: Støbt zink
- Materiale glideelement: iglidur® X
igus-icon-lieferzeitWXUME-01-10
10
ingen
0
Vi præsenterer drylin W lejehus WXUME-01, en pålidelig løsning til dine applikationsbehov. Fremstillet af slidstærkt, støbt zink sikrer det lang levetid og styrke. Glideelementet har iglidur X-materiale, hvilket giver fremragende slidstyrke. Dette lejehus er designet til jævn drift og optimal ydeevne. Opgrader din opsætning med kvaliteten og effektiviteten af drylin W serien.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h