igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 2
- Lukket anodiseret aluminiumshus
- Anvend momenter op til 5 Nm
- Momentbestandige glideelementer fremstillet af iglidur® J
igus-icon-lieferzeit-dotQJFM-02-20
20
drylin Q lineært glideleje med vinkelflange er et lukket, eloxeret aluminiumshus, der er egnet til momentbelastninger på op til 5 Nm. Det har momentbestandige glideelementer fremstillet af materialet iglidur J, som sikrer høj stabilitet og lav friktion. Desuden er drylin Q lineært glideleje letvægts og korrosionsfrit, hvilket gør det ideelt til brug i forskellige industrielle miljøer.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h