- Til drylin® E føringsskrue motorer
- Trapezformet blyskrue
- Højregevind
Skift sprog :
Motorspindler med dryspin spindelteknologi
Føringsskruer er maskinelementer, der bruges til at konvertere en rotationsbevægelse til en lineær bevægelse. De trapezformede føringsskruer og føringsskruemøtrik fra igus er baseret på princippet om smørefri lineær teknologi. Specifikationer og typer af dryspin spindelteknologi, der er tilpasset plastmøtrikken og føringsskruen, garanterer en længere levetid og større effektivitet. I standardsortimentet for motorføringsskruer får du gevinddimensioner klar til tilslutning fra TR08x1.5 til TR12x6P3. Egnet til vores drylin® E føringsskrue stepmotor.
Fordele ved drylin trapezformet føringsskruer:
Trapezgevindets tværsnit er en ligebenet trapez med en vinkel på 15°. Flankevinklen er 30°. Trapezgevindet har en større diameter og større opdeling end standardgevind. Stigningsvinklen er mindre end arctangent for enkeltstart trapezgevind. Derfor er selvlåsende givet. To-start gevindsstænger er derimod kun tilbageholdte.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h