iglidur A160 knivsægsruller - hygiejniske, holdbare og ideelle til fødevareapplikationer
iglidur A160 knivsægsrullerne er specielt udviklet til brug i følsomme hygiejnezoner og imponerer med deres fremragende materialespecifikationer. Takket være deres fødevarekvalitet i henhold til FDA- og EU 10/2011-overensstemmelse, er de ideelt egnede til direkte kontakt med fødevarer og opfylder de højeste sikkerhedsstandarder i fødevareindustrien.
Det blå højtydende materiale er ikke kun visuelt detekterbart, men også ekstremt modstandsdygtigt over for kemikalier. Dette gør knivsægsrullerne perfekt til applikationer med intensive og hyppige rengøringscyklusser - f.eks. i transportsystemer eller pakkelinjer. De sikrer pålidelig og glat båndafbøjning selv under krævende forhold.
Sammenlignet med konventionelle materialer som standard POM, tilbyder iglidur A160-rullerne op til fire gange længere levetid (testet ved 0,5 MPa og 0,6 m/s med en aksel af 304 SS). Samtidig er det et økonomisk lavprisalternativ til iglidur A250, især ved lavere hastigheder og belastninger.
En anden fordel: knivsægsrullerne er helt smørefri og vedligeholdelsesfrie. Dette minimerer risikoen for forurening og sikrer ren, bæredygtig drift.
Produktfordele på et øjeblik:
- Fødevarekompatibel i henhold til FDA og EU 10/2011
- Høj kemisk resistens over for aggressive rengøringsprocesser
- Visuelt detekterbar på grund af sin blå farve
- Op til 4 gange længere levetid end standard POM
- Vedligeholdelsesfri og uden smøremidler
- Økonomisk alternativ til letvægtsapplikationer