- To-komponent konstruktion for optimal rulning
- Lav-slitage bøsningmateriale
- Levetidstest ved 0,5 MPa og 0,6 m/s med en V2A-aksel: 16 gange mere slidstærk end standard POM på den indre diameter
Skift sprog :
iglidur® RLVMO-ruller – stille kørsel og maksimalt greb til krævende applikationer
iglidur® RLVMO ruller kombinerer innovativ materialeteknologi med optimale rulleegenskaber og er den ideelle løsning til applikationer, hvor lydsvag drift, dæmpning og pålideligt greb er afgørende. Takket være deres intelligente to-komponent type tilbyder de minimal slitage på indersiden og maksimalt greb på ydersiden.
Indvendigt sikrer et højkvalitets, lav-slitage bøsning materiale med en særdeles lav friktionskoefficient en stille, jævn og fuldstændig smørefri drift. Dette reducerer vedligeholdelseskravene og øger samtidig driftssikkerheden. På den ydre diameter sikrer en robust gummibelægning et sikkert greb og forhindrer på pålidelig vis udskridning – selv i dynamiske applikationer.
RLVMO ruller er ideelle til applikationer, hvor en vibrationsdæmpende og støjdæmpende løbeflade er påkrævet, f.eks. inden for transportbånd, maskinteknik eller automatiserede systemer. I levetidstest (0,5 MPa, 0,6 m/s med en V2A-aksel) udviser den indre diameter op til 16 gange højere slidstyrke sammenlignet med standard POM.
Takket være deres vedligeholdelsesfrie type kræver rullerne ingen yderligere smøring overhovedet, hvilket bidrager til en ren og effektiv drift. De kan fås direkte fra lager i seks forskellige størrelser med en ydre diameter fra 12 til 45 mm.
Produktfordele i et overblik: