- Et maksimalt skruemoment på 1 Nm muliggør et holdemoment på op til 10 Nm
- Spænd drejeringen nemt og hurtigt
- Definerede placeringspunkter for hver 90°
- Universelle glideelementer fremstillet af iglidur® J
- Del af det omfattende modulsystem
Skift sprog :
iglidur® PRT drejelejer er installationsklare drejeringe til smørefri, tørdrift. Typen er ikke baseret på recirkulerende komponenter, men på vedligeholdelsesfrie glideelementer. Disse er fremstillet af tribologisk optimerede iglidur® materialer kombineret med ringe af letvægts, hårdanodiseret aluminium.
PRT-04 med manuel spænde er en del af PRT-04 serien modulsystem. Spændeblokken i aluminium kan fastgøres til ethvert punkt på den ydre ring. PRT svingringen kan spændes hurtigt og nemt og forhindres i at rotere.
· Et maksimalt skruemoment på 1 Nm giver et holdemoment på op til 10 Nm
· Spænd drejeringen nemt og hurtigt
· Definerede placeringspunkter for hver 90°
· Universelle glideelement lavet af iglidur® J
· Del af det omfattende modulsystem
Glideelement fremstillet af iglidur® J er fremragende all-rounder. De er kendetegnet ved en lav friktionskoefficient under Tørdrift. Dette materiale har også en lav fugtoptagelse og tilbyder god kemisk resistens.
Få et overblik på vores hjemmeside eller i kataloget, eller se vores online seminar om PRT-04 modulsystem.
Følgende illustration viser en PRT_04_20_ART_HK