- Fjernudløser med justerbart Bowden-kabel i 5 m længde
- Nem frigørelse manuelt
- Definerede placeringspunkter hver 90°
- Kompakt, letvægts design
- Del af PRT-04 serien modulsystem
Skift sprog :
iglidur® PRT-drejeringlejer er installationsklare drejeringe til smørefri, tørdrift. Konstruktionen er ikke baseret på metalliske ruller eller kugler, men på vedligeholdelsesfrie glideelementer. De er lavet af tribologisk optimerede iglidur® materialer kombineret med ringe af letvægts, hårdanodiseret aluminium.
PRT-04 låsesystemet muliggør præcis justering af drejekranslejet, selv under høj belastning. Med fjernudløseren kan låsestiften frigøres over en afstand på op til fem meter. Dette gør det ideelt til anvendelser, hvor der er behov for øget ergonomi og sikkerhedskrav, eller hvor driftsrummet er vanskeligt at få adgang til.
Glideelementerne af iglidur® J er vores bedste all-rounder. De er kendetegnet ved en lav friktionskoefficient under tørdrift. Desuden har dette materiale en lav fugtoptagelse og imponerede med sin gode kemisk resistens.