- Et maksimalt skruemoment på 1Nm giver et holdemoment på op til 10Nm
- Fastgør nemt og hurtigt drejekransen
- Universelle glideelementer af iglidur® J
- Del af det omfattende modulsystem
Skift sprog :
iglidur® PRT drejeringe er klar til installation med smørefri, Tørdrift. Typen er ikke baseret på recirkulerende komponenter, men på vedligeholdelsesfri glideelement lavet af gennemprøvede, tribologisk optimerede iglidur® materialer i kombination med ring lavet af hårdanodiseret aluminium.
PRT-04 med manuel spænde er en del af PRT-04 serien modulsystem. Aluminiumsspændeblokken kan fastgøres til ethvert punkt på den ydre ring. PRT drejeringen kan fastspændes hurtigt og nemt og forhindres i at rotere.
Glideelementerne fremstillet af iglidur® J er fremragende all-rounder. De er kendetegnet ved en lav friktionskoefficient under Tørdrift. Dette materiale har også lav fugtabsorption og tilbyder god kemisk resistens.