- Slidstærk og flammehæmmende i henhold til UL94-V0 og DIN EN 45545
- Temperaturbestandig op til 170 °C
- Egnet til behandling med højtemperatur 3D-printere
Skift sprog :
iglidur RW370 er et slidbestandigt, højtemperatur tribofilament, der er udviklet specifikt til brug i skinnekøretøjer. Som sådan er det flammehæmmende i henhold til UL94-V0 og overholder EN 45545. Det har en kontinuerlig temperaturresistens på 170 °C, hvilket gør det til det primære anbefalede materiale til højtemperaturapplikationer. På grund af sin høje bearbejdningstemperatur på 350–360 °C og en påkrævet byggevolumentemperatur på mindst 160 °C, er en højtemperatur 3D-printer nødvendig til bearbejdning. Filamentet er meget følsomt over for fugt og bør opbevares i en tørrebeholder og tørres aktivt på regelmæssig basis. iglidur RW370 fås også som sprøjtestøbeprodukt og som halvfabrikata.
Hvornår er et andet materiale mere velegnet?
Flexural strength (fladt trykt): i henhold til ISO 178
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h