- Specielt designet til fødevarekontakt
- Op til 26 gange mere slidstærk end standard harpiks
- Til brug med DLP- og LCD-printere
Materialeprofil til forskellige 3D-printere, f.eks. Asiga og Formlabs, tilgængelig til download
Materialeprofil til forskellige 3D-printere, f.eks. Asiga og Formlabs, tilgængelig til download
Hvis du bruger 3D-printere fra Asiga eller Genera, er materialeprofilen til behandling af iglidur® i6000 gemt direkte i de respektive materialedatabaser. Du kan finde materialeprofilen til behandling på Formlabs 3D-printere i fanen 'Downloads' på denne side.
Fødevaregodkendt 3D printharpiks til sliddele uden PTFE: iglidur® i6000
Den nye iglidur i6000 triboresin er specielt udviklet til kontakt med fødevarer. Til slidstærke komponenter i hvid eller blå med en høj overfladefinish (ruhed Ra = 0,8 µm; Rz = 4,2 µm). Harpiksen opnår disse lave ruhedsværdier direkte fra printeren — uden behov for tidskrævende efterbehandling. Dette resulterer i mindre restprodukt på overfladen og lettere rengøring af delene.
Ideel til en bred vifte af applikationer i fødevare-, emballage- og medicinalindustrien samt i laboratorieautomatisering.
Behandlingsinstruktioner: da hudkontakt med den flydende harpiks skal undgås, er personlige værnemidler absolut nødvendige under behandlingen. For bedre behandling bør flasken med harpiks rystes godt før brug.
Hvornår skal det bruges?
Hvor det ikke benyttes?
Overhold venligst de fuldstændige behandlingsinstruktioner for iglidur i6000-harpiks i fanen "Downloads".

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h