- PP205
- Split iglidur J-lejeisoleringsindsats
- Hurtigt lejeskift uden adskillelse af andre komponenter
- Smøre- og vedligeholdelsesfri
- Økonomiske
- Modstandsdygtig over for snavs
Skift sprog :
igubal PP TP lejehus - lejeudskiftning direkte på akslen
igubal PP TP lejehus kombinerer et metallisk lavpris hus fremstillet af metalplade med en splitlejeindsats fremstillet af iglidur J. Denne kombination muliggør smørefri og vedligeholdelsesfri brug, da de faste smøremidler, der er integreret i plasten, permanent erstatter ekstern smøring. Det reducerer vedligeholdelsesarbejdet markant og sænker driftsomkostningerne.
Vores splitleje-isoleringsindsats til PP205 ark-metalhus muliggør hurtig og nem udskiftning af leje-isoleringsindsatsen på stedet uden at skulle adskille andre komponenter. Dette sparer tid og reducerer nedetiden betydeligt. De splitleje-isoleringsindsats tilbyder enkel installation, hvilket forkorter monteringstiden og øger effektiviteten. Den hurtige udskiftning af leje-isoleringsindsatsene resulterer i betydelige omkostningsbesparelser ved udskiftning af leje.
Overordnet set tilbyder igubal PP TP-lejehuset en effektiv og økonomisk løsning, der kombinerer fordelene ved et metalhus med egenskaberne fra en iglidur-lejeindsats. Det er ideelt til applikationer, hvor pålidelighed og lave omkostninger er i højsædet.
Mere information om vores lejeindsats:
iglidur J sprøjtestøbt: -50°C til +90°C, kortfristet +120°C