igubal KALM-2.0 og KARM-2.0 - vedligeholdelsesfrie stangende af metal med hangevind til høje belastninger
igubal KALM-2.0 og KARM-2.0 stangenden med hangevind er den ideelle løsning til applikationer med høje statiske og dynamiske belastninger. De er tilgængelige i rustfrit stål (AISI 304) med en sfærisk kugle af rustfrit stål (1.4028) eller i galvaniseret stål (1.0503) med en sfærisk kugle af hårdforkromet stål (1.3505). Med deres glidende ring af højtydende plast er de et smørefri alternativ til konventionelle stangende. Det faste smøremiddel indeholdt i hele plasten frigives i mikroskopiske batchstørrelser over tid og sikrer vedligeholdelsesfri Tørdrift. Afhængigt af kravene findes der forskellige iglidur materialer:
- iglidur J – alsidige all-rounder med meget gode slitagespecifikationer
- iglidur X - til ekstreme temperaturer (-100°C til +250°C, kortfristet +315°C)
- iglidur A181 – til FDA-konforme applikationer inden for fødevare- og lægemiddelindustrien
- iglidur G – specifikt til applikationer med skiftende belastninger
igubal 2.0 stangender anvendes i mange industrier til at overføre dynamiske kræfter i drejelige, vippende og roterende bevægelser. Akseldiameter, gevindretning, gevindtype, ringmateriale og husmateriale kan vælges.