igubal KBLM-2.0 og KBRM-2.0 – vedligeholdelsesfri stangender af metal med hungevind til høje belastninger
igubal KBLM-2.0 og KBRM-2.0 stangende med hungevind er den ideelle løsning til applikationer med høje statiske og dynamiske belastning. De fås i rustfrit stål (AISI 304) med en sfærisk kugle af rustfrit stål (1.4028) eller i galvaniseret stål (1.0503) med en hårdforkromet sfærisk kugle af stål (1.3505) og udgør med deres højtydende glidende race af plast et smørefri alternativ til konventionelle stangende. Det faste smøremiddel, der er indeholdt i hele plasten, frigives i mikroskopiske batchstørrelse over tid og sikrer vedligeholdelsesfri Tørdrift. Afhængigt af krav findes der forskellige iglidur® materialer:
- iglidur J – alsidige all-rounder med meget gode slitagespecifikationer
- iglidur X - til ekstreme temperaturer (-100°C til +250°C, kortfristet +315°C)
- iglidur A181 – til FDA-konforme applikationer inden for fødevare- og lægemiddelindustrien
- iglidur G – specifikt til applikationer med skiftende belastninger
igubal 2.0 stangender anvendes i mange industrier til at overføre dynamiske kræfter i drejelige, vippende og roterende bevægelser. Akseldiameter, gevindretning, gevindtype, ringmateriale og husmateriale kan vælges.