- Materiale: iglidur X
- I overensstemmelse med DIN 626-1
- Meget høj kemisk resistens
- Høj kompressionsstyrke
- Meget lav fugtoptagelse
- Høj slidstyrke
- Elektrisk ledende
- Temperaturbestandig fra -100 °C til +250 °C (kortfristet op til +315 °C)
Skift sprog :
Billige lejeindsatser fremstillet af iglidur højtydende plast
igubal® lejeindsatser er et vedligeholdelsesfrit alternativ til lejeindsatser i lejehuse af metal og flangelejer. Fås til støbte hus i størrelserne UC203-210 og til arkmetalhus i størrelserne P204-208.
Vedligeholdelsesfri
Lejeindsatserne lavet af højydelsesplast tillader tørdrift uden smøring. Især i miljøer med kraftig forurening er fordelene enorme: Mens klassiske metallejer ofte skal smøres igen, har igubal-leje-isoleringsindsatsene et indbygget fast smøremiddel, som gør yderligere smøring unødvendig. Derudover er A350EM-SP leje-isoleringsindsatser fødevaregodkendte.
Lette at montere
Montering af lejeindsatserne er en leg. De kan indsættes i hånden i metal lejehuse og flangehuse på få sekunder - uden dyre og tidskrævende konverteringer.
Tildeling af lejeindsatser til matchende huse:
| hus | Lejeindsats | |
| UCP/UCF/UCFL | 203 | JEM-17-17-SP |
| 204 | JEM-20-17-SP | |
| 205 | JEM-25-17-SP JEI-16-17-SP | |
| 206 | JEM-30-19-SP | |
| 207 | JEM-35-20-SP | |
| 208 | JEM-40-21-SP JEI-24-21-SP | |
| 209 | JEM-45-22-SP | |
| 210 | JEM-50-24-SP | |
| 211 | JEI-32-25-SP | |
| PP/PF/PFL | 204 | J(4)EM-20-14-SP |
| 205 | J(4)EM-25-15-SP | |
| 206 | J(4)EM-30-16-SP | |