igus® Robot Control (iRC) software til lineær robot- & delta-robotter

RL-IRC-SJ-0003-48-01-00-0 product image
igus-icon-lupe
RL-IRC-SJ-0003-48-01-00-0 product image
igus-icon-lupe
RL-IRC-SJ-0003-48-01-00-0 product image
igus-icon-lupe
1 fra 3
RL-IRC-SJ-0003-48-01-00-0 product image
RL-IRC-SJ-0003-48-01-00-0 product image
RL-IRC-SJ-0003-48-01-00-0 product image

Produktinformation

  • Forskellige automatiseringsopgaver med simpel programmeringssoftware
  • Til lineær robot og delta robot
  • Nem softwareinstallation til Windows 10
  • Brug med en PC eller tablet
  • Syv digitale input/output, CRI interface, ModbusTCP/IP til tilslutning til master styresystemer, f.eks. Siemens eller Beckhoff
  • 10 m kabellængde


Du kan finde alle relevante dokumenter i downloadene nedenfor.

TEST FØR INVESTERING - Test styresystemet til robotten, før du køber det med
igus® Robot Control software 

igus-icon-lieferzeitRL-IRC-SJ-0003-48-01-00-0
Delta or gantry robot
DIN-skinne-version

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning