Robotstyresystem igus® Robot Control til Scara og robotarm

RL-IRC-SJ-0005-48-01-00-0 product image
igus-icon-lupe
RL-IRC-SJ-0005-48-01-00-0 product image
igus-icon-lupe
RL-IRC-SJ-0005-48-01-00-0 product image
igus-icon-lupe
play iconRL-IRC-SJ-0005-48-01-00-0 video
igus-icon-lupe
play iconRL-IRC-SJ-0005-48-01-00-0 video
igus-icon-lupe
1 fra 5
Robotstyresystem igus® Robot Control til Scara og robotarm
Robotstyresystem igus® Robot Control til Scara og robotarm
Robotstyresystem igus® Robot Control til Scara og robotarm
Robotstyresystem igus® Robot Control til Scara og robotarm
Robotstyresystem igus® Robot Control til Scara og robotarm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Produktinformation
  • Forskellige automatiseringsopgaver med enkel programmeringssoftware
  • Til SCARA-robotter og robotter med ledarm
  • Nem softwareinstallation til Windows 10
  • Bruges med en PC eller tablet
  • Syv digitale input/output, CRI-grænseflade, ModbusTCP/IP til tilslutning til master-styresystemer, f.eks. Siemens eller Beckhof
  • 10m kabellængde

Du kan finde alle relevante dokumenter i downloads nedenfor.

TEST FØR INVEST - Test robotstyresystemet, før du køber det med igus® Robot Control software 

igus-icon-lieferzeitRL-IRC-SJ-0005-48-01-00-0
SCARA or armrobot
DIN-skinne-version

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning