HSQ | Løfte-/drejeenhed | med flettet leder eller encodermotorer drylin løfte-/drejeenheden er baseret på et snekkedrev med en coatet aluminiumsfirkantet profil og et friktionselement med integrerede tænder til at holde tandremmen. Montering af de to bevægelsesretninger sker med lejeelementer fremstillet af iglidur højtydende polymerer og er helt smøre- og vedligeholdelsesfri. Kombinationen af polymer og aluminium sikrer en ekstremt nem montering og kan konfigureres installationsklart med en drylin E stepmotor.
- Med tænder, hårdanodiseret og korrosionsfri firkantet hulprofil
- Modulopbygget
- Kørsel: NEMA11 og NEMA17 flettet leder eller kodermotorer
- Produktet leveres uden pipetteringshoved
ApplikationseksemplerTypiske anvendelser af vores teleskopiske aktuator. Tekstilindustri, aktuator, vinduer, rehabiliteringsteknologi, banejustering, inspektionsteknologi, medicin- og farmaceutisk teknologi
Hver akse kan betjenes separat med et styresystem. f.eks. med vores igus D1 dryve motorstyresystem. Med denne styringsarkitektur har du brug for et motorstyringssystem pr. lineær akse eller motor og et yderligere masterstyringssystem, der styrer koordineringen af bevægelsen. Motorstyringssystemerne er ikke en komponent i delen og kan bestilles hos os som en option. Hovedstyresystemet tilbydes i øjeblikket ikke af igus.
Hvis du ikke er sikker på, om den passer til din anvendelse, er du velkommen til at kontakte os for en demo. Andre slaglængder og andre specialløsninger er mulige på anmodning.