ReBeL EduMove er en mobil robotplatform, udstyret med en ReBeL robotarm, til en bred vifte af applikationer inden for uddannelse og forskning.
EduMove kan programmeres ved hjælp af den gennemprøvede
igus Robot Control Software og muliggør dermed en hurtig introduktion til mobil robotteknologi. Desuden muliggør CRI-netværksgrænsefladen med Python-bibliotek og den open-source ROS2-grænseflade selv de mest krævende forskningsapplikationer.
Til udvikling af dine egne sensorbaserede applikationer er platformen også forberedt til installation af forskellige sensorer som LIDAR på toppen eller realsense-kameraer både på forsiden og bagsiden samt i de 3D-printbare sidebokse (3D-modeller er tilgængelige gratis). Huset tilbyder også plads nok til at rumme en ekstra Jetson Nano til computer vision og AI-applikationer, f.eks.
Som en udstyrsvariant kan EduMove også leveres direkte med ReBeL griberen for at komme endnu hurtigere i gang med de første pick-and-drop-opgaver.
EduMove kræver et 24V-batteri med XT60-stik, som ikke medfølger. Vi anbefaler ENERPOWER-batteriet med 15Ah 12249, som også kan bestilles med en oplader.
Dimensioner: B=435 mm / L=445 mm / H uden ReBeL= 170 mm/ H med ReBeL=980 mm