SCARA-robot 4 DOF med beklædning

RL-SCR-0101.B product image
igus-icon-lupe
RL-SCR-0101.B product image
igus-icon-lupe
RL-SCR-0101.B product image
igus-icon-lupe
play iconRL-SCR-0101.B video
igus-icon-lupe
1 fra 4
SCARA-robot 4 DOF med beklædning
SCARA-robot 4 DOF med beklædning
SCARA-robot 4 DOF med beklædning
SCARA-robot 4 DOF med beklædning
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Produktinformation

  • Nyttelast: 2 kg
  • Rækkevidde: 560 mm
  • Rækkevidde langs Z-aksen: 500 mm
  • Frihedsgrader: 4
  • Hastighed: 20 pluk/minut
  • Minimum levetid: 2,5 millioner cyklusser
  • IP Beskyttelsesklasse IP45, stænktæt
igus-icon-lieferzeitRL-SCR-0101.B
no casing
560
Ingen controller

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning