xiros® conveyor roller with adapter without bearings, aluminum or stainless steel tube

Nyt
BBAT-AC30-608-B180-100 product image
igus-icon-lupe
BBAT-AC30-608-B180-100 technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 2
BBAT-AC30-608-B180-100 product image
BBAT-AC30-608-B180-100 technical drawing
  • High flexibility thanks to free choice of bearing
  • Tube material: aluminum or stainless steel
  • Adapter material: xirodur® B180
  • Lengths from 30 to 1,000 mm
igus-icon-lieferzeitBBAT-AC30-608-B180-100
30
608
aluminium

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning