xiros hybrid radiale dybtrillede kuglelejer
xiros hybridkuglelejer kombinerer en ydre ring lavet af xirodur 180 med en indre ring lavet af rustfrit stål. Dette giver dem en højere belastningskapacitet, samtidig med at de forbliver helt smørings- og vedligeholdelsesfrie – ideelt til krævende applikationer. Buret er lavet af iglidur J3, en højtydende polymer med tilsætningsstoffer, der forbedrer styrken og glideegenskaberne. "SO"-suffikset i størrelsesbetegnelsen står for Spherical Outer (sfærisk ydre) og indikerer den sfæriske, konkave ydre ringgeometri.

Tech up:
- Højere belastningskapacitet takket være en inder ring af metal

Cost down:
- Vedligeholdelsesfri med forlænget levetid

bevis:
- Mindst 50 gange levetiden ved 200 N og 500 omdr./min. sammenlignet med plastkuglelejer med en plastinderring

bæredygtighed:
- Miljøvenlig, ingen ekstra smøremidler er nødvendige
- igus® understøtter den cirkulære økonomi i plast og investerer i kemisk genindvinding. Mere på: igus.eu/sustainability
Tolerancer og målesystem:
tolerancerne for den indre og ydre diameter afhænger af monteringsdimensionen. Disse er ofte ca. ±0,05 mm til den nominelle størrelse. Lejeringene er normalt sprøjtestøbte og har naturligvis en vis ovalitet. Derfor anvendes skydelæren til at måle 90° til sprøjtepunktet (hvis tilgængeligt) over hele lejets bredde. Dimensionerne og tolerancerne er designet på en sådan måde, at de opfylder en let press-fit i hånden ved brug af en H7-holder og h6-aksel. En yderligere lokaliseringsstuds ved hjælp af en låsering (aksel) og snapring (hus) anbefales for at forhindre aksial forskydning.

Anbefalinger til installation:

1. Hus (tolerance H7)
2. Forside (kugler synlige)
3. Bagside (holder synlig)
4. Press-fit kuglelejet, forside først
5. Installer aksel (tolerance h6) med affasning
6. En lokaliseringsstuds skal leveres