Drejering xirodur® B180, øget belastningskapacitet, rustfri stålkugler

BB-RT-01-60-ES product image
igus-icon-lupe
BB-RT-01-60-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 2
BB-RT-01-60-ES product image
BB-RT-01-60-ES technical drawing
  • Serie med indre Ø: 60, 100mm
  • God modstandsdygtighed over for kemikalier og havvand
  • Egnet til fødevarekontakt
  • Driftstemperatur: fra -40 °C op til +80 °C
  • Ringe- og holdermateriale: xirodur® B180
  • Kuglemateriale: Rustfrit stål


Fås også med glaskugler

igus-icon-lieferzeitBB-RT-01-60-ES
100
60

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning