Self-aligning ball bearing made of polymer

BB-1200-B180-10-ES-D product image
igus-icon-lupe
BB-1200-B180-10-ES-D technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 2
BB-1200-B180-10-ES-D product image
BB-1200-B180-10-ES-D technical drawing
  • Inner Ø: 10, 12, 20mm
  • Angular misalignment compensation
  • Lubrication-free and corrosion-resistant
  • Operating temperature: from -40°C up to +80°C
  • Ring material: xirodur® B180
  • Cage material: PA (polyamide)
  • Ball material: Stainless steel
igus-icon-lieferzeit-dotBB-1200-B180-10-ES-D
9
10

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning