End cap xirodur® B180, for screw/nut M8, stainless steel balls

BB-6204ECM8-B180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-6204ECM8-B180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 2
BB-6204ECM8-B180-10-ES product image
BB-6204ECM8-B180-10-ES technical drawing
  • Inside Ø: housing prepared for nut M8
  • Suitable for all conveyor roller tubes 50x2.8mm
  • Lubrication-free and corrosion-resistant
  • Operating temperature: from -40°C up to +80°C
  • Ring material: xirodur® B180
  • Cage material: PA (polyamide)
  • Ball material: Stainless steel
igus-icon-lieferzeit-dotBB-6204ECM8-B180-10-ES
35.8
10

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning