igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 2
- Indvendig Ø: 8, 10, 12 mm
- Kugleleje med sfærisk ydre lejeløb erstatter flere komponenter
- Forskellige profiler og monteringsdimension:
- Driftstemperatur: fra -40 °C op til +80 °C
- Ringmateriale: xirodur® B180
- Husmateriale: PA (polyamid)
- Kuglemateriale: Rustfrit stål
igus-icon-lieferzeit-dotBB-608SO-B180-10-ES
8
8