kugleleje xirodur® B180, stor, rustfrie kugler

BB-6004SW100-B180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-6004SW100-B180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 2
BB-6004SW100-B180-10-ES product image
BB-6004SW100-B180-10-ES technical drawing
  • Indvendig Ø: 20mm, udvendig Ø: 100mm
  • Økonomisk løsning i et stykke sammenlignet med komponenter i flere stykker
  • Smørefri og korrosionsresistent
  • Driftstemperatur: fra -40 °C op til +80 °C
  • Ringmateriale: xirodur® B180
  • Husmateriale: PA (polyamid)
  • Kuglemateriale: Rustfrit stål


Fås også med glaskugler 

igus-icon-lieferzeit-dotBB-6004SW100-B180-10-ES
12
20

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning