xiros® stå kugleleje, låsning, glas kugle

ESTM-BB1-F06-B180-GL product image
igus-icon-lupe
ESTM-BB1-F06-B180-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 2
ESTM-BB1-F06-B180-GL product image
ESTM-BB1-F06-B180-GL technical drawing
  • Til aksler Ø: 6, 10, 20 mm
  • God modstandsdygtighed over for kemikalier og havvand
  • Jævn drift
  • Driftstemperatur: fra -40 °C op til +80 °C
  • Hus materiale: igumid G
  • Ringmateriale: xirodur® B180
  • Kuglemateriale: glas

  • Kan også leveres med kugler i rustfrit stål

igus-icon-lieferzeit-dotESTM-BB1-F06-B180-GL
6

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning