igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 2
- Indvendig Ø: 20 mm, udvendig Ø: 100 mm
- Økonomisk løsning i ét stykke sammenlignet med løsninger i flere stykker
- Smøremiddelfri og korrosionsfri
- Driftstemperatur: -40 °C til +80 °C
- Ringmateriale: xirodur® B180
- Husmateriale: PA (polyamid)
- Kuglemateriale: glas
- Kan også leveres med kugler i rustfrit stål
igus-icon-lieferzeit-dotBB-6004SW100-B180-10-GL
12
20