- Statisk dissipativ
- Specifik volumenmodstand <1012Ωcm
- Driftstemperatur: fra -40 °C op til +80 °C
- Ringmateriale: xirodur® F180
- Husmateriale: PA (polyamid)
- Kuglemateriale: Rustfrit stål
Skift sprog :
xirodur® F180 | Antistatisk dissipativ
xirodur® F180-materialet har en lav elektrisk volumenmodstand og kan derfor aflade uønsket elektrostatisk induceret spænding. Materialet tilbyder medium slidstyrke.
Typiske anvendelsesområder:
Hvornår skal det bruges?
Hvor det ikke benyttes?
Tolerancer og målesystem:
tolerancerne for den indre og ydre diameter afhænger af monteringsdimensionen. Disse er ofte ca. ±0,05 mm til den nominelle størrelse. Lejeringene er normalt sprøjtestøbte og har naturligvis en vis ovalitet. Derfor anvendes skydelæren til at måle 90° til sprøjtepunktet (hvis tilgængeligt) over hele lejets bredde. Dimensionerne og tolerancerne er designet på en sådan måde, at de opfylder en let press-fit i hånden ved brug af en H7-holder og h6-aksel. En yderligere lokaliseringsstuds ved hjælp af en låsering (aksel) og snapring (hus) anbefales for at forhindre aksial forskydning.

Anbefalinger til installation:

1. Hus (tolerance H7)
2. Forside (kugler synlige)
3. Bagside (holder synlig)
4. Press-fit kuglelejet, forside først
5. Installer aksel (tolerance h6) med affasning
6. En lokaliseringsstuds skal leveres

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h