xirodur® F180 | Antistatisk dissipativ
Materialet xirodur® F180 har en lav elektrisk volumenmodstand og kan derfor udlede uønsket elektrostatisk induceret spænding. Materialet har en middel slidstyrke og fås i kombination med PE-burmaterialet som et kugleleje med FDA-konforme komponenter.
Typiske anvendelsesområder:
- Emballageindustrien
- Fødevareindustri
- Halvlederindustrien
- Filmproduktion
Hvornår skal det bruges?
- Hvis der opstår uønsket elektrostatisk opladning i applikationen
Hvor det ikke benyttes?
- Hvis der ikke er behov for elektrostatisk afladning ▷ xirodur® B180
- Hvis yderligere anvendelsestemperaturer fra -100°C til +150°C er påkrævet ▷ xirodur® F500
Tolerancer og målesystem:
tolerancerne for den indre og ydre diameter afhænger af monteringsdimensionen. Disse er ofte ca. ±0,05 mm til den nominelle størrelse. Lejeringene er normalt sprøjtestøbte og har naturligvis en vis ovalitet. Derfor anvendes skydelæren til at måle 90° til sprøjtepunktet (hvis tilgængeligt) over hele lejets bredde. Dimensionerne og tolerancerne er designet på en sådan måde, at de opfylder en let press-fit i hånden ved brug af en H7-holder og h6-aksel. En yderligere lokaliseringsstuds ved hjælp af en låsering (aksel) og snapring (hus) anbefales for at forhindre aksial forskydning.

Anbefalinger til installation:

1. Hus (tolerance H7)
2. Forside (kugler synlige)
3. Bagside (holder synlig)
4. Press-fit kuglelejet, forside først
5. Installer aksel (tolerance h6) med affasning
6. En lokaliseringsstuds skal leveres