- Anvendelsestemperatur: -40 °C til +80 °C
- Ringmateriale: xirodur® S180
- Husmateriale: PA (polyamid)
- Kuglemateriale: glas
- Fås også med kugler i rustfrit stål
Skift sprog :
Tolerancer og målesystem:
Tolerancerne for indre og ydre diameter afhænger af størrelsen. Disse er ofte ca. ±0,05 mm i forhold til den nominelle dimension. Lejeringene er normalt sprøjtestøbte og udviser naturligvis en vis ovalitet. Af denne grund anvendes skydelæren til at måle 90° i forhold til indsprøjtningspunktet (hvis det findes) over hele lejens bredde. Dimensionerne og tolerancerne er designet til at opfylde en nem press-fit med hånden, når der anvendes en H7-montering samt aksel h6. Yderligere aksial sikring ved hjælp af en låsering (aksel) og snapring (hus) anbefales for at forhindre aksial forskydning.

Monteringsanbefaling:

1. montering (tolerance H7)
2. forside (kugler synlige)
3. bagside (bur synligt)
4. Pres kuglelejet ind med forsiden først
5. monter aksel (tolerance h6) med affasning
6. en aksial sikkerhedsanordning skal tilvejebringes

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h