iglidur® PRT drejekranslejer

iglidur® PRT drejekranse - skræddersyede løsninger til ethvert behov

PRT-drejekranslejer tilbyder vedligeholdelsesfrie og smørefrie løsninger til en lang række anvendelser. Takket være glideelementer af tribologisk optimerede materialer kan de helt undvære metalruller eller -kugler. Med otte forskellige størrelser og unikke serier findes den rigtige løsning til ethvert behov.


✅ Et overblik over vores PRT-serie:

  • PRT-01: Den robuste klassiker til høje belastninger og torsionsstivhed. Varianter fås i rustfrit stål og med ESD-kompatible glideelementer.
  • PRT-02: Ekstremt let takket være aluminiumsring og hovedringe af iglidur® J4 - ideel til plads- og vægtbegrænsninger.
  • PRT-03: Billigt design med maksimalt plastindhold til omkostningseffektive anvendelser uden at gå på kompromis med ydeevnen.
  • PRT-04: Den højtydende - op til 60% lettere, 50% pladsbesparende og 20% billigere. Med fleksibelt modulsystem.
  • PRT-05: Bæredygtigt, billigt drejekransleje, fremstillet af mindst 97% regranulat.
  • PRT-06: Ultrakompakt og op til 85% billigere, med en højde på kun 8 mm til applikationer med ekstremt begrænset installationsplads.

igus® drejekranslejer er en økonomisk og holdbar løsning til en lang række industrielle krav - vedligeholdelsesfri, modstandsdygtig og individuelt tilpasningsdygtig.

Number of products: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!