Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

Delta-robot med 2 akser

Antal produkter: 2

2-axis delta robot | Workspace 400 mm

Product information
  • Up to 60 picks/min.
  • Load capacity 5 kg 
  • For precision requirements of +/- 0.5 mm
  • At speeds up to max. 2.0 m/s
  • Max. acceleration: 30 m/s²

Optionally available
fra 3.385,66 EUR/Stk.
4 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
[0} 3 - 4 arbejdsdage
Til produktsiden

2-axis delta robot | Workspace 700 mm

Product information
  • Up to 50 picks/min.
  • Load capacity 5 kg
  • For precision requirements of 0.5 mm
  • At speeds up to max. 2.0 m/s
  • Max. acceleration: 30 m/s²

Optionally available
fra 3.983,13 EUR/Stk.
4 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
[0} 3 - 4 arbejdsdage
Til produktsiden