Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

Yderligere kinematik

Antal produkter: 3

drylin HSQ | Lift/swivel unit | Stranded wire version

Product information
  • Toothed, hard-anodised and corrosion-resistant square hollow section
  • Combination with iglidur J low friction element
  • Modular design
  • Drive: NEMA11 and NEMA17 stepper motors with stranded wire
fra 370,39 EUR/Stk.
4 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
4 5 arbejdsdage
Til produktsiden

drylin HSQ | Lift/swivel unit | Encoder version

Product information
  • Toothed, hard-anodised and corrosion-resistant square hollow section
  • Combination with iglidur J low friction element
  • Modular design
  • Drive: NEMA11 and NEMA17 stepper motors with encoder
På forespørgsel
Til produktsiden

drylin SLQ | Linear module

Product information
  • Torque-resistant, lubrication-free linear module with low mass and dimensions in the workspace
  • Quiet and lightweight
  • Compact structure
  • Corrosion-resistant
  • No electronics in the working area
fra 253,13 EUR/Stk.
Til produktsiden

Konsultation

We would be happy to answer your questions personally

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h