Plastbelagte kuglelejer

Plastbelagte kuglelejer sikrer jævn kørsel og minimerer støjen. Plastbelægningen beskytter både styreskinnen og andre elementer i systemet mod slitage. Selvom forskellige materialer som POM, PET, PA og TPE allerede bruges i industrien, er igus afhængig af sine egne højtydende plastmaterialer. Afhængigt af produktet kan de bruges i højtemperaturområder op til +150 °C og har en levetid, der er mere end tre gange længere end PA-bandager. Produkterne er 100% smøre- og vedligeholdelsesfrie, omkostningseffektive og ideelt egnede til industriel brug, især i den kemiske industri og fødevareindustrien. De fås i forskellige designs for at opfylde specifikke brugerkrav. De højtydende iglidur-plastmaterialer har forskellige egenskaber, som fleksibelt kan tilpasses individuelle behov. Hvad er fordelen ved igus? Placer bandagen som en separat plastring på dit eksisterende kugleleje, så har du et fuldt funktionsdygtigt, plastbelagt kugleleje. Har du ikke fundet det rigtige produkt? Kontakt vores eksperter for individuel rådgivning, eller brug vores service for specialdele.

Number of products: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!