Styreruller online shop

Styreruller er uundværlige komponenter, der muliggør lav friktion, jævn og sikker bevægelse i mange industrielle applikationer. igus styreruller er fremstillet af iglidur højtydende plast, som gør dem særligt elastiske og slidstærke. De fungerer også uden smøreolie. igus tilbyder et bredt udvalg af styreruller med forskellige nottyper, herunder V-not, L-not og U-not, med en indvendig diameter på 3 til 20 mm og en udvendig diameter på 10 til 60 mm. Disse varianter er specielt designet til at kunne integreres fleksibelt i forskellige applikationer, f.eks. transportteknologi, produktionsanlæg eller automatiseringsmaskiner. Takket være de smørefrie materialer kræver styrerullerne ingen yderligere vedligeholdelse og er modstandsdygtige over for slid, fugt og snavs. Kan du ikke finde de rigtige dimensioner i standardsortimentet? Tilpassede specialdele er ikke noget nyt for igus.

Antal produkter: 0
Desværre er der i øjeblikket ingen produkter i denne kategori. Har du brug for hjælp eller en skræddersyet løsning? igus’ LiveChat på® hjælper dig med det samme! Eller Send os en besked!