Our xiros® guide rollers are available from stock in various tube materials: whether aluminium, stainless steel, carbon or with PVC tube. With diameters from 20 to 100 mm and lengths of up to 1,500 mm, we provide users a wide range of guide rollers for the most specific applications. Special parts such as ready-to-install systems with shafts are also no problem. Simply get in touch with us.
Grundet den globale forsyningssituation samt en aktuel stor ordretilgang, er vore leveringstider pt vejledende, og kan således ændres med kort varsel. Ved produktions- eller maskinstop er i velkomne til, at kontakte os for hurtigere levering:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.Lørdag fra 8:00 til 12:00.
24h