Kuglelejer

Skrøbeligt eller tungt gods kan flyttes med kugletransporter uden større anstrengelser. Med xiros® kugletransporter fra igus® kan der nemt tages belastninger på op til 1.470 N , så de tungeste varer kan transporteres i alle retninger. Vores xirodur® materiale er kendetegnet ved sin slidstyrke og lange levetid. Vores kugletransportører fås med følgende kuglediametre: 5, 8, 12, 15, 22 og 30 mm. Ud over løsninger i plast tilbyder vi også kugletransportører med transportkugler i rustfrit stål.

Antal produkter: 0
Desværre er der i øjeblikket ingen produkter i denne kategori. Har du brug for hjælp eller en skræddersyet løsning? igus’ LiveChat på® hjælper dig med det samme! Eller Send os en besked!

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning