Føringssystem: guidefast føring GFC+ på indendørs kraner

Føringssystem, guidefast føring
Føringssystem guidefast er monteret direkte på kranens bom. Guidefast føring kan monteres hurtigt og nemt på kranens bom og på guidefast-føringsrenden på løftetrolleys kabelføring. guidefast-renden sikrer, at den bevægelige arm forbliver forsvarligt i renden, selv under kortvarige maksimumniveauer i trækstyrken. Den rullestyrede bevægelige arm kan bevæges nemt langs hele kranens bom, uafhængigt af spillets position.
  • Sikker og pladsbesparende Ingen sammenfiltring af kabler
  • Integreret i kranens bomdesign
  • Transmission af energi, data og signaler
  • Uafhængigt af producent
  • Tilslutninger kan leveres for alle styrepanelsproducenter

Føringssystem, guidefast føring
Bestillingseksempel: For en 20 m lang rende og
350 mm bjælkelængde
  • 10 styk føringskanal GFC.1.91.30.025.2000
  • 2 sæt støddæmpere GFC+.917.670
  • 1 styk arm for bevægelig ende GFC+.917.934.350
  • 662 kædeled af 10.025.048.0 + 1 sæt af 1025.34PZ

Produktsortiment:

Monteringsrende 2.000 mm inkl. 2 beslag

Varenr. Indre højde Indre bredde
Mere om den valgte del:
myCatalog myCatalog

Bevægelig ende arm i en enkelt del

Støddæmper i en enkelt del (endestykke)


Installationsvideo for guidefast føring

Opsætning af guidefast føringssystemet på kranens bom

  • Fastgør guidefast føringsrende beslag med intervaller på 1 m
  • Fastgør føringsrende og efterlad et 2 mm mellemrum mellem rendedelene.
  • Installer den faste ende af energikæden i renden og aflast trækket med kabelbindere.
  • Installer føringsslæde
  • Installer den bevægelige ende af energikæden i renden
  • Monter endestop ved starten og afslutningen af den faktiske bevægelse

Flere oplysninger: