ESD/ATEX komponenter fremstillet af slidstærke materialer

Komponenter fremstillet af ledende og dissipative højtydende polymerer anvendes til at beskytte personer og maskiner mod følgerne af elektrostatisk afladning. Uanset om under arbejde med følsomme elektroniske komponenter, i maskiner med delikate komponenter eller i potentielt eksplosive miljøer med meget støv eller gasser - hvor friktion kan bidrage til gnistdannelse, er en speciel beskyttelse mod elektrostatisk afladning af afgørende betydning. igus tilbyder et bredt udvalg af slidstærke komponenter fremstillet af antistatiske materialer der, takket være indeholdte faste smøremidler og deres specielle komposition, har en specielt lang levetid og en betydelig reduktion af påkrævet vedligeholdelsesarbejde.  

Dissipative komponenter for beskyttelse mod elektrostatisk afladning og ATEX

Energikæder

ESD komponenter energikæder
ESD

Energiforsyninger for ESD områder og potentielt eksplosive steder


Elektrostatisk afladende lejer


Specialkomponenter med ESD egenskaber


ESD polymerer

Slidstærke polymerer med elektrostatisk dissipative egenskaber - ideelle til beskyttelse mod ESD og ATEX

iglidur® F2

  • Specifik volumenmodstand &It; 109Ωcm, testmetode DIN IEC 93
  • Overflademodstand < 109Ω, testmetode DIN 53482

xirodur F180

  • Specifik volumenmodstand 1012Ωcm
  • Overflademodstand 1012Ω

xirodur F182

  • Specifik volumenmodstand 10Ωcm
  • Overflademodstand 104Ω

iglidur F

  • Specifik volumenmodstand &It; 103Ωcm, testmetode DIN IEC 93
  • Overflademodstand< 102Ω, testmetode DIN 53482

iglidur I8-ESD

  • Overflademodstand 3,6x107Ω
  • Specifik volumenmodstand 2,8x107Ωcm DIN EN 62631-3-2: 2016-10

igumid G

  • Specifik volumenmodstand 1011Ωcm
  • Overflademodstand 1011Ω

Er alle igus produkter ATEX certificeret?

Selv om komponenter der tilbydes af igus er komponenter i henhold til ATEX definitionen og derfor vil opfylde ATEX direktiver, er de ikke individuelt underlagt et krav om certificering. I henhold til en TÜV Rheinland evaluering, er ESD komponenter der tilbydes af igus ikke underlagt direktivet 2014/34/EU da de ikke har en autonom funktion og ikke udgør en selvstændig tændingskilde. De kan derfor ikke erklæres ATEX konforme. Ikke desto mindre forebygger komponenter af ESD materiale statiske belastninger og den medfølgende eksplosionsfare, hvilket hjælper brugerne til at opnå ATEX certificering for det samlede anlæg.  

Hvor benyttes ESD komponenter?

Et typisk anvendelsesområde for komponenter fremstillet af ESD materiale er maskiner med følsom elektronik, som salgsautomater. Selv en mindre afladning kan medføre stor skade, der medfører direkte økonomiske tab for brugeren. Et andet område er udstyr på arbejdspladser der kræver speciel ESD beskyttelse - eksempelvis, hvor følsomme elektroniske komponenter produceres og vedligeholdes. Laboratorieenheder i forskningsinstitutioner og maskiner i medicinalteknologi er også ofte udsat for ESD skader, og derfor anvendes ofte elektrostatisk afledende materialer, specielt hvis de tilbyder yderligere hygiejniske fordele ved at være smørefri. I halvlederindustrien benyttes komponenter fremstillet af dissipativt materiale i automatiseringen af montering af printplader.  

ESD komponenter spiller en markant rolle i maskiner der anvendes i eksplosionstruede områder og i kontakt med letantændelige substanser med høje krav til beskyttelse mod eksplosion. ESD komponenter fra igus findes eksempelvis i tankvogne, dybtborende platforme og lakeringsfaciliteter. Specielt hvor det drejer sig om applikationer med let antændelige gasser eller masser af støv, hjælper ESD produkter til at beskytte anlægget og bidrager til sikkerheden på arbejdspladsen.