igus præsenterer lineære akser med variabel bredde og længde baseret på modulprincip14-07-2016

Konfigurér tandremsakser af aluminium eller rustfrit stål i den ønskede størrelse

Med det nye drylin ZLW-modulsæt tilbyder motion plastics-specialisten igus endnu mere fleksibilitet og designfrihed til konstruktørerne - de tilslutningsklare aksers bredder, skinneafstande og materialer kan kombineres efter behov. På den måde er det muligt at installere lineære akser af høj kvalitet til en lav pris.

Vedligeholdelses- og smøringsfrie lineærstyringer, som er klar til montering, bliver stadig mere populære i maskin- og anlægsindustrien. Det er usædvanligt, at løsninger "fra hylden" passer nøjagtigt til brugerens konstruktionsbehov. For at gøre det lettere for konstruktørerne at vælge det rigtige produkt har motion plastics-specialisten igus udviklet et konstruktionssæt til sine drylin ZLW-akser, som gør det muligt for kunderne at sammensætte deres egne individuelle løsninger. Med dette modulsystem kan aksernes bredde, skinneafstande og længde nemt og hurtigt tilpasses. Der er kun behov for begrænset installationsplads takket være tandremsaksernes lave profil. Derudover kan brugerne bestille tværbjælkerne, skinner og slæderne i aluminium eller rustfrit stål. Sidstnævnte er især interessant til anvendelser i fødevareindustrien, hvor de fleste komponenter udarbejdes i rustfrit stål, og det er unikt, når det handler om standardemner fra lager. Der kan opnås en maksimal levetid i kombination med glidefolien iglidur E7. Lineærføringerne kan fås med igus-motor eller tilsluttes til kundens motor, hvilket muliggør variabel motorintegration til højre eller venstre for aksen ved hjælp af solide, hule aksler.

Nu mulighed for endnu større belastninger og mere dynamiske anvendelser
Med den nye monteringsstørrelse ZLW-20 kan der løftes laster på op til 75 kg, med maks. vandringslængder på op til 3.000 millimeter. Den brede drivrem giver også mulighed for høje hastigheder på mere end 5 m/s afhængigt af belastningen. Tandremmen af polyurethan med stålkabelforstærkning er monteret midt på slæden med den ønskede remspænding. Med en specialrem er der også mulighed for anvendelse under vand. Rillekuglelejer sikrer robust støtte og større energieudnyttelse. Støjsvag drift og lang driftslevetid selv ved vedvarende anvendelse gør de monteringsklare løsninger interessante til en lang række applikationer, herunder mange forskellige håndteringsopgaver inden for fødevare- eller laboratorieteknologi. Takket være den åbne konstruktion er lineærakserne lette at rengøre og modstandsdygtige over for snavs.