Tech up & cost down
motion plastics for
jernbaneteknologi

Smørefri og brandhæmmende komponenter for jernbaneteknologi

Brugen af offentlig transport er et vigtigt bidrag til beskyttelsen af miljøet. For at gøre togrejser mere attraktive for passagerer, skal et intakt skinnenetværk og fungerende tog være reglen, ikke undtagelsen. Her kræves slidstærke komponenter der opfylder de højeste kvalitetskrav, som brandsikringsstandarder EN 45545 eller NFPA 130. Vores motion plastics opfylder disse krav og er yderligere smørefri, hvilket minimerer vedligeholdelsesarbejder og omkostninger. Denne faktor er ikke ubetydelig hvis togture også skal være attraktive rent prismæssigt.

Fordele ved igus produkter:

  • Vedligeholdelsesfri for 24/7 anvendelse
  • Støjsvag, jævn drift
  • Økonomiske
  • Hurtig levering
  • Nem at installere
  • Komplet system eller individuelle komponenter uden minimums ordremængde
  • Beregnelig levetid
Tech up Cost down

Nyheder for 2022

forbedre hvad der bevæger sig – 2022 nyheder

De tre bedste innovationer inden for jernbaneteknologi, kort forklaret af vores branchechef på mindre end to minutter. Også inkluderet: et igubal pudeblokleje i ekstra kompakt design.
▲ Tech up
  • Spar installationsplads og installer let på grund af den boltede forbindelse nedefra
  • 20 mm, 25 mm og 30 mm diametre
▼ Cost down
  • Udskifteligt sfærisk indsatsleje
  • Velegnet til alle hustyper og diametre
Varmebestandig tribofilament, endnu bedre behandlet
Kemisk resistent og højstyrke glideleje
Bæredygtigt ECO glidelejeprogram fremstillet af genindvundet granulat

Se alle nyhederne i 2022? Du kan finde oversigten her.

Linje orange

Føringsskrueteknologi i jernbaneteknologi

I drift 24/7 uden smøring eller vedligeholdelse

Tech up: 25 % mindre slitage, 30 % længere levetid grundet asymmetrisk gevind og 88 % lavere vægt
Cost down: 50,9 % mere økonomisk sammenlignet med føringsskruemøtrikker i metal

Få mere at vide her

Den enorme motion plastics prøvekasse

Prøv det på den nemme måde: med igus hjørnet, har du altid den nyeste motion plastics egnet til din branche lige ved hånden. 
 
Vi leverer et display til dig, monterer det og fylder rummene med produkter efter dit eget valg. Eller du kan opstille det selv. Som en permanent udstilling eller i en begrænset periode.
Bestil det gratis nu

Anvendelsesområder


Løsninger i passagertransport

  • Adskillige igus produkter opfylder Fareniveau 3 i henhold til DIN EN 45545 eller NFPA 130
  • Specielle glidelejematerialer opfylder også kravene i R22 og R23, og visse kabler opfylder R15 og R16
  • Levetiden kan beregnes med gratis online værktøjer
  • igus produkter sparer vægt
  • Vedligeholdelsesfri, vibrationsdæmpende lejeteknologi uden yderligere smøring
  • Høj temperaturbestandighed fra –50 °C til +170 °C

Løsninger i godstransport

  • Slidstærke produkter, levetiden kan beregnes med gratis online værktøjer
  • Egnet til høje belastninger
  • Medieresistente (salt, kemikalier, olie m.m.)
  • Vejrbestandige
  • Vedligeholdelsesfri, vibrationsdæmpende lejeteknologi uden yderligere smøring
Jernbaneteknologi prøvepakke
Godstransport prøvepakke

Prøvepakke for passagertransport

Prøvepakken indeholder iglidur stangmateriale, en drylin føringsskrue, iglidur glidelejer, et selvjusterende igubal leje, chainflex kabler og en energikæde.
Bestil den gratis nu!

Prøvepakke for godstransport

Prøvepakken for godstransport indeholder diverse iglidur glidelejer, et selvjusterende igubal leje, en chainflex trykskive og iglidur stangmateriale.  

Økonomiske igus polymerprodukter til jernbaneteknologi

Glidelejer iglidur RW370 GV0 og J350

Højtemperaturs glidelejer

  • EN 45545 HL3
  • Høj slidstyrke
  • iglidur RW370: opfylder kravene i R22/R23
  • iglidur G V0: opfylder kravene i R24
  • iglidur J350 i anvendelser med høj dimensionel stabilitet op til +180°C kontinuerligt
CF9.UL styrekabel

Styrekabler til kompakte passagerdøre

  • Robust og holdbar takket være TPE yderkapsling
  • Velegnet til begrænset installationsplads
  • Garanteret i op til 36 måneder
  • CF9.UL styrekabel
E2 micro energiforsyningssystem

energikæder easychain og E2 micro

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • NFPA130
  • Støjsvag og jævn drift
  • easychain: nem fyldning, for høje accelerationer
  • E2 micro: små indre højder og bøjningsradier, høj torsionsstyrke
dryspin® højstignings føringsskruer

Spindelmøtrikker iglidur J350

  • EN 45545 HL3, R24
  • I trapezformet og højspiralgevind, cylindrisk udførelse eller som flangetyper
  • Støjsvag, vibrationsfri drift
iglidur® RW370 plade stangmaterialer på lager

Glideplader iglidur® RW370

  • EN 45545 HL, R22/23
  • Høj slidstyrke
  • Lav friktionskoefficient
iglidur® RW370 rund stang

iglidur RW370 rundt stangmateriale

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Høj slidstyrke
  • Lav friktionskoefficient
iglidur® RW370 filament

Filament iglidur RW370

  • EN 45545 HL3, R24
  • Kan behandles med højtemperatur 3D printer
  • 91MPa fleksionsstyrke
e-rib

e-rib: forstærkning for bølgerør

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Styrken forhindrer bevægelse sideværts
  • Velegnet til enhver slangeproducent
PMA slanger

Bølgerør

  • EN 45545 HL2 på forespørgsel
  • PMAFLEX: forskellige typer af gennemføringer til teknologisk krævende applikationer
  • PMAFIX: tilslutningsbeslag med patenteret sikkerhedslåsesystem

Succeshistorier


Testet på testlaboratoriet for brug i den virkelige verden

Alle produkter er kontrolleret på igus testlaboratorium, branchens største, under real-life betingelser for slitage og levetid. Dette tillader præcis fastlæggelse af levetiden for produkterne.
 
På bestilling, udfører igus kundetests som kontrol af brugen af produkter under helt unikke betingelser.
Få mere at vide

Yderligere information

Jernbaneteknologi produktbrochure

Vigtig information om vores produkter og services
Download nu

igus-onlineværktøjer

Konfigurer dit ønskede produkt online, beregn dets levetid og reducer procesomkostninger
Til værktøjerne