drylin® XY bord

Højpræcist og 100 % smørefrit

XY-borde tillader horisontal bevægelse af automatiserede maskiner som montagerobotter i produktionsanlæg, spåntagningsborde eller boreborde. Robotarme og andre automatiserede maskiner har begrænset bevægelsesomfang med en fast base; XY-borde tillader disse baser at bevæges sig horisontalt i X og Y retninger. Også kendt som tværslæder, er disse Y-borde både manuelle og motoriserede positioneringsborde med lineær bevægelse baseret på lejer og sat i bevægelse af en drevmekanisme. Typisk er drevet implementeret af en lineær motor eller et håndhjul. XY-borde er designet til kraftfuld positionering langs flere akser.
XY-borde er, for eksempel, egnet til farmaceutisk- produktions- og halvlederindustrier og tilbyder præcisionsstyrede automatiserede bevægelser. XY-borde benyttes i vid udstrækning i mekaniske processer og applikationer, inklusive materialehåndtering, industriel automatisering, maskinarbejde, og automatiseret måleteknologi.
 
  • Høj præcision, ekstrem stivhed og nøjagtig justering med integreret slæde
  • 100 % smørefri og fuldstændig korrosionsfri
  • Disponibelt tilbehør (håndhjul, positionsindikator m.m.)
  • Mulighed for komplet rustfrit stål løsning
XY-borde med drylin® SHT føringsskruedrev

drylin SHT XY-borde

  • Leveres som standard eller forlastet version
  • Justering med trapezgevind
  • Øvre enhed kan justeres til venstre eller højre
Køb drylin SHT XY-bord
drylin® SLW lineært XY-bord fra igus®

drylin SLW XY-bord

  • Hårdanodiseret aluminiumsføringsskinne drylin W
  • Forlastet version SLWE-XY-PL kan leveres
  • Tilgængeligt udstyr
Køb drylin SLW XY-bord
drylin® SLW XY-bord fremstillet af rustfrit stål

drylin SLW XY-bord | Rustfrit stål

  • Stor vridningsstabilitet
  • For manuelle justeringer
  • Kompakt og lav profil
Køb drylin SLW XY-bord i rustfrit stål

100% smørefri

USP-Icon: Smørefri

Korrosionsfrie

USP-Icon: Korrosionsfri

Rustfrit stål version kan leveres

USP-icon: Rustfrit stål version

Tilbehør for XY-borde

Håndhjul for føringsskruedrev

For diverse krav kan igus levere et bredt udvalg af håndhjul fra lager; fra små kompakte mål og op til 125 Ø med/den greb i diverse designs.
 
  • Drejeknap: Defineret standard for komplette enheder
  • Mulighed for diverse ydre diametre
  • Mulighed for diverse greb
  • Kan også leveres som vaskbare og korrosionsfri rustfrit stål version
Håndhjul for XY-borde

Positionsindikator

Positionsindikator for lineære akser benyttes til justering og direkte aflæsning af slædeposition. Det kan reducere nedetid, udføre justeringer hurtigere og mere nøjagtigt, og reproducere værdier.
 
  • Kan kombineres med manuelle spænder og håndhjul
  • Reduktionsforinger medfølger
  • Leveres i påkrævet kalibrering og visningsretning og i et udvalg af farver
Tilbehør for XY-borde: Positionsindikator

Føringsskruespænder

Lineære moduler med trapezgevind er udstyret med en selvlåsende mekanisme. Mange anvendelser behøver en yderligere spændemulighed som en ekstra sikring mod utilsigtet bevægelse af føringsskruen.
 
  • Akselspændeadapter til fastgørelse af positionsindikator og efterfølgende fastspænding af føringsskrue.
  • Materiale: Polymerhus med aluminiumsspænde
  • Reduktionsforinger for andre diametre kan leveres
Føringskruespænde for XY-borde

Vinkeldrev

igus leverer et produktsortiment med kontinuerligt roterbare vinkeldrev for justeringsmulighed fra en defineret retning. For manuel justering, kan vinkeldrev konfigureres med positionsindikator, spænde og håndhjul, og leveres formonteret. Vinkeldrev med not/rille skaft kan leveres for motorinterfaces med øget momentoverførsel.
 
  • For rotationer på 90°
  • Fleksibel justering efter installationsposition med kontinuerlig vinkeljustering
  • Spænding med bolt
  • Maks. drevmoment 3 Nm
Vinkeldrev for XY-borde


Konsultation

Jeg vil med glæde besvare dine spørgsmål personligt

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h