drylin N Complete System

Antal produkter: 5

drylin® N end cap

  • Material: igumid G
fra 3,69 EUR/Stk.
4 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
4 24 - 48 timer
Til produktsiden
Nyt

drylin® end stop NSVK

  • For NSV-01-27 rails
  • Securing the linear carriages in the rail profile
  • 'Off the shelf' solution
  • Travel range of linear carriage can be set
  • Material: Solid plastic
fra 3,52 EUR/Stk.
1 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
1 24 - 48 timer
Til produktsiden
Nyt

Variable drylin® end stop NSVZ, with clamp

The NSVK end cap element provides an elegant rail termination incl. edge covering.
  • Variable end stop for NSV prism rails
  • Directly supplied or retrofittable
  • Rail NSV-01-27, NSVZ-27 installed, vertical installation position. NSVZ min. holding force 200N
  • Material: Aluminium
fra 15,00 EUR/Stk.
1 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
1 3 - 4 arbejdsdage
Til produktsiden
Nyt

drylin® End stop NSVA, bolted

  • 'Off the shelf' solution
  • Suitable for prism rail NSV-01-27 in silver or black anodised
  • Directly supplied or retrofittable
  • Material: stainless steel
fra 5,85 EUR/Stk.
1 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
1 3 - 4 arbejdsdage
Til produktsiden

drylin® NT end cap for the NT-35/60 series

  • Front visual cover of telescopic rails
  • Rounded edge protection geometry
  • 100 % recycled. Made from recycled polymer iglidur ECO P
  • Material: iglidur® ECO A180
fra 2,00 EUR/Stk.
4 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
3 48 - 72 timer
Til produktsiden

Konsultation

We would be happy to answer your questions personally

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h