Energiforsyningssystemer for catwalks

En catwalk bruges til at flytte borerøret til arbejdsplatformen (boregulvet). Røret løftes herefter ind i fingerplatform (fingerplade) af rørhåndtering eller topdrev og opbevares midlertidigt. For at skyde det op, løber der små slæder langs rampen. De er ofte drevet via hydrauliske ledninger der er ført i energikæder.
 
Herudover findes energikæderne i diverse teleskopiske enheder hvor sensor eller motorkabler skal bevæges.
Catwalk
Catwalk med igus produkter

Produkter egnede til catwalks

e-chain E4.80

e-chain E4.80

  • Det indvendige modulopbyggede separationssystem øger levetiden for dine kabler med op til en faktor 4
  • For lange fritbærende vandringer op til 400 m og fyldningsvægte op til 80 kg/m
chainflex kabel CF27

Servokabel CF27

  • Til de mest krævende applikationer
  • Næsten fuldstændig modstandsdygtighed mod olie (baseret på DIN EN 50363-10-2)
  • Flammehæmmende og UV-resistente

 

e-chain E4.56

e-chain E4.56

  • Det indvendige modulopbyggede separationssystem øger levetiden for dine kabler med op til en faktor 4
  • For lange vandringer op til 400 m og fyldningsvægte op til 62 kg/m
chainflex kabel CF112

Datakabel CF112

  • Til de mest krævende applikationer
  • Næsten fuldstændig modstandsdygtighed mod olie (baseret på DIN EN 50363)
  • Flammehæmmende og UV-resistente
chainflex kabel CF78.UL

Styrekabel CF78.UL.D

  • Til anvendelser med tung belastning
  • Næsten fuldstændig modstandsdygtighed mod olie (baseret på DIN EN 50363)
  • Flammehæmmende og UV-resistent